これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
自動車用PSOC™ 4100S Maxは、大容量フラッシュ、追加GPIO、新しい通信方式、暗号化アクセラレーターを提供することでPSOC™ 4 Sシリーズのポートフォリオを拡大し、第5世代の静電容量センシング技術を導入します。自動車用PSOC™ 4100S Max製品は、PSOC™ 4プラットフォームと上位互換性があり、新しいアプリケーションや設計ニーズに対応します。
主な特長
- 48-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- AEC-Q100認定済み
- 最大 48 MHz のCPU 速度
- 最大384KB のフラッシュ/32KBのSRAM
- 最大84本のGPIO、3つのパッケージオプション
- 最大 12 ビット 1 Mspsの SAR ADC
- Audio I²S TX Master サポート
- 第5世代の CAPSENSE™
- 暗号化アクセラレーター
- CAN FD ブロック
- 最大 5 つの SCB および 8 つの TCPWM ブロック
- 温度: -40°C から +125°C
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンの車載用PSoC™ 4 S シリーズは、最大384KB のフラッシュ容量と最大84ピンのアナログおよびデジタルGPIO を提供する車載用PSoC™ 4100S Max ファミリーを含め、機能が強化され現在利用可能です。 このファミリーには、優れた性能とノイズ耐性を提供する最新世代のCAPSENSE™ IP であるMSC CAPSENSE™ も導入されています。
車載用PSoC™ 4100S Max ファミリーでは、これらの拡張機能を活用して、さらに複雑なアプリケーションを車載設計に実装できます。
MSC CAPSENSE™ IPは、より優れたセンシング精度とより速い応答時間を提供するため、信頼性と精度の高いタッチセンシングを必要とするアプリケーションに最適です。さらに、AutomotivePSoC™ 4100SPSoC™ Maxファミリーは、高速I 2 CまたはCAN FDからの高速通信を提供することで、Automotive 4のポートフォリオを拡大し、さらに高速暗号化機能のための専用暗号化ブロックが含まれています。
高度なアナログおよびデジタル機能、拡張フラッシュ容量、優れたタッチセンシングなど、Automotive PSoC™ 4100 S Maxシリーズが対応します。
シリアル通信に関しては、Automotive PSoC™ 4100S Maxファミリーは、5つの独立したランタイムリコンフィギャラブルSCBを誇っています。 これらのSCBは、リコンフィギャラブルI2C、SPI、UART、またはLIN 1.3、2.1/2.2をサポートします機能を搭載し、最大84本のプログラム可能なGPIOピンにより、車載システム向けの多彩な通信オプションを提供します。GPIOピンは、CAPSENSE™機能、LCD、アナログ機能、デジタル機能用に構成できるため、設計を正確な仕様に合わせて自由に調整できます。
このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた2つのオペアンプを含む、幅広いアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能、および最新世代のCAPSENSE™ IPであるMSC CAPSENSE™もサポートしています。さらに、 PSoC™ 4100S Maxは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード・サポート・パッケージ(BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)やペリフェラル・ドライバー・ライブラリ(PDL)などの低レベル・リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社の車載用PSoC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
インフィニオンの車載用PSoC™ 4 S シリーズは、最大384KB のフラッシュ容量と最大84ピンのアナログおよびデジタルGPIO を提供する車載用PSoC™ 4100S Max ファミリーを含め、機能が強化され現在利用可能です。 このファミリーには、優れた性能とノイズ耐性を提供する最新世代のCAPSENSE™ IP であるMSC CAPSENSE™ も導入されています。
車載用PSoC™ 4100S Max ファミリーでは、これらの拡張機能を活用して、さらに複雑なアプリケーションを車載設計に実装できます。
MSC CAPSENSE™ IPは、より優れたセンシング精度とより速い応答時間を提供するため、信頼性と精度の高いタッチセンシングを必要とするアプリケーションに最適です。さらに、AutomotivePSoC™ 4100SPSoC™ Maxファミリーは、高速I 2 CまたはCAN FDからの高速通信を提供することで、Automotive 4のポートフォリオを拡大し、さらに高速暗号化機能のための専用暗号化ブロックが含まれています。
高度なアナログおよびデジタル機能、拡張フラッシュ容量、優れたタッチセンシングなど、Automotive PSoC™ 4100 S Maxシリーズが対応します。
シリアル通信に関しては、Automotive PSoC™ 4100S Maxファミリーは、5つの独立したランタイムリコンフィギャラブルSCBを誇っています。 これらのSCBは、リコンフィギャラブルI2C、SPI、UART、またはLIN 1.3、2.1/2.2をサポートします機能を搭載し、最大84本のプログラム可能なGPIOピンにより、車載システム向けの多彩な通信オプションを提供します。GPIOピンは、CAPSENSE™機能、LCD、アナログ機能、デジタル機能用に構成できるため、設計を正確な仕様に合わせて自由に調整できます。
このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた2つのオペアンプを含む、幅広いアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能、および最新世代のCAPSENSE™ IPであるMSC CAPSENSE™もサポートしています。さらに、 PSoC™ 4100S Maxは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード・サポート・パッケージ(BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)やペリフェラル・ドライバー・ライブラリ(PDL)などの低レベル・リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社の車載用PSoC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.