2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースxSPI (Octal)
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKS-3
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S80KS2563GABHA023 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- オクタルxSPI, DDR対応
- 最大200 MHzクロック
- 最大400 MBps(3,200 Mbps)
- 8ビットDQ[7:0]データバス
- RWDS:ストローブ/書込マスク
- 差動クロックCK/CK#対応
- ハードリセットRESET#
- バースト16-128 B選択
- ハイブリッド:ラップ後リニア
- ハイブリッドスリープ保持
- ディープPDでリフレッシュ停止
- VCC 1.7 V2.0 V
利点
- DDRオクタルでピン数削減
- 400 MBpsで帯域を強化
- 200 MHzで高速xSPIに対応
- RWDSでDDRタイミング余裕
- 差動クロックで信号品質向上
- RESET#で復帰を確実化
- バースト選択でバス効率向上
- ハイブリッドがキャッシュライン適合
- ハイブリッドスリープで保持し省電力
- ディープPDで待機電流低減
- 低VCCでシステム消費低減
- ESD定格で取扱い余裕
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.