2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKS-2
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S80KS2562GABHV023 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- HYPERBUS, CS#, RESET#
- 8a0bita0DQ[7:0]a0バス
- RWDSa0ストローブ+書込みマスク
- DDRa0両エッジ転送
- 200a0MHz, tACCa035a0ns
- 最大a0400a0MBps
- バースト:16-128a0B対応
- 出力ドライブ強度設定可
- セルフ刷新+部分アレイ刷新
- 待機でCS#/RST以外IO無視
- ハイブリッドスリープ3a0b5s
- ディープパワーダウン刷新停止
利点
- MCU/FPGAのRAM拡張が容易
- 8a0bitで配線を簡素化
- RWDSでタイミング/マスク簡単
- DDRでピン当たり帯域向上
- 200a0MHz/35a0nsで低遅延
- 400a0MBpsで高速表示対応
- バーストでバス効率最適化
- ドライブ調整でSI改善
- 部分刷新で待機電力を削減
- 待機でアイドル切替を削減
- HSで省電力かつデータ保持
- DPDでb5A級まで低消費
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.