PXM1310CDM-G003
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

PXM1310CDM-G003

Digital Dual Output 3+1 VR12.5 & VR13 DDR Memory Controller

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PXM1310CDM-G003
PXM1310CDM-G003


製品仕様情報

  • インターフェース
    I2C, VR13
  • コンフィギュレーション
    3+1
  • パッケージ
    QFN 5x5 40-pin
  • プロセッサ タイプ
    Intel VR13
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 技術
    DCIC
  • 最大位相
    4
  • 認定
    Industrial
  • 電圧出力
    2

OPN
PXM1310CDMG003XTMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
SG

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
SG
Infineon enterprise digital controllers provide intelligent power for Intel™ VR12.5 & VR13 applications. Command & monitor functions are controlled through the Intel SVID interface . Infineon’s memory controllers utilize digital technology to implement all control functions, providing flexibility and stability.Active Transient Response (ATR) modulation and fast DVID response enable optimal response to high load transients.

特長

  • 3+1 multiphase control
  • Digital control loop
  • Intel™ VR12.5 & VR13 interface
  • PMBus™ interface
  • -5°C to +85°C ambient temperature range

利点

  • Digital control improves transient
  • Proprietary control for efficiency
  • Monitoring, telemetry via PMBus
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ