2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)60 A
-
Ptot (最大)110 W
-
Qgd12 nC
-
QG (typ @4.5V)23 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)13.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)22.5 mΩ
-
RthJC (最大)1.38 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲1 V~3 V
-
VGS(th)2 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.