IRHNA5S97260SCS

IRHNA5S97260SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNA5S97260SCS
IRHNA5S97260SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    -21 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -33.5 A
  • QG
    180 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    102 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -200 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    P
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHNA5S97260SCS is a R5, rad hard, -200V, -33.5A, single, P-channel MOSFET in a SMD-2 package. This MOSFET is electrically optimized to withstand up to 100krad(Si) TID and is classified under QIRL. With low RDS(on) and gate charge, it is ideal for switching applications in DC-DC converters and motor controllers. It features fast switching, voltage control, ease of paralleling, and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ