2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)210 A
-
Ptot (最大)230 W
-
Qgd42 nC
-
QG (typ @10V)209 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.8 mΩ
-
RthJC (最大)0.65 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-247
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
- Industry standard through-hole power package
- High current rating
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- High performance in low frequency applications
- Standard pinout allows for drop in replacement
- High current carrying capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.