2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)10 V
-
VBS UVLO (Off)8 V
-
VCC UVLO (Off)8 V
-
VCC UVLO (On)9 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
入力 Vcc 範囲10 V~15.6 V
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
特長
- Integ. 600 V half-bridge driver
- 15.6 V zener clamp on Vcc
- True micropower start up
- Tighter initial deadtime control
- Low temp. coefficient deadtime
- Shutd. feat. (1/6th Vcc) on CT pin
- Incr. undervolt. lockout hysteresis
- Lower power level-shifting circuit
- Const. LO, HO pulse widths at start
- Lower di/dt for better noise imm.
- Low side output in phase with RT
- Excellent latch immunity
利点
- Self-oscillating driver needs no external controller: lower BOM
- CT-pin shutdown gives simple on/off control
- External bootstrap diode gives freedom to choose the diode for the application
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.