2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (最大)53 A
-
ID (@25°C) (最大)53 A
-
IDpuls (最大)159 A
-
Ptot (最大)391 W
-
QG (typ @10V)170 nC
-
QG170 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)70 mΩ
-
RDS (on) (最大)70 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.32 K/W
-
Rth0.32 K/W
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
パッケージTO247
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPW60R070C6FKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Easy control of switching behavior
- Extremely low losses due to very low Figure of Merit (R DS(on)* Q g and E oss)
- Very high commutation ruggedness
- Easy to use
- Better light load efficiency compared to C3
- Outstanding reliability with proven CoolMOS™ quality combined with high body diode ruggedness
- Better price performance in comparison to previous CoolMOS™ generations
- More efficient, more compact, lighter and cooler
利点
- Improved power density
- Improved reliability
- General purpose part can be used in both soft and hard switching topologies
- Better light load effciency
- Improved effciency in hard switching applications
- Improved ease-of-use
- Reduces possible ringing due to pcb layout and package parasitic effects
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.