2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)37 A
-
IDpuls (最大)124 A
-
QG (typ @10V)43 nC
-
QG43 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)70 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)70 mΩ
-
Special FeaturesBest price-performance with highest efficiency and fast recovery diode
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.7 V~4.7 V
-
VGS(th)4.2 V
-
パッケージTO247
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPW60R070CM8XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Excellent commutation ruggedness
- Integrated fast body diode
- .XT interconnection
- ESD protection
利点
- Increased power density
- Ease of use and fast design-in
- Low ringing tendency
- Simplified thermal management
- Simplified portfolio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.