2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2029
-
ID (@25°C) (最大)300 A
-
IDpuls (最大)1200 A
-
Ptot (最大)429 W
-
QG (typ @10V) (最大)287 nC
-
QG (typ @10V)221 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.77 mΩ
-
RthJC (最大)0.35 K/W
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTOLL (PG-HSOF-8-1)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™T2
-
極性N
-
発売年2014
-
認定Automotive
特長
- N-channel - Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- Ultra low RDS(on)
- PPAP capable device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.