2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
IC(nom) / IF(nom)300 A
-
IC (最大)300 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.95 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.8 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージEconoPACK™ + B
-
寸法 (length)162 mm
-
寸法 (width)150 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長Solder Pin
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1700 V
|
OPN
|
FS300R17KE4BOSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOPP |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOPP |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Easy separation of DC and AC
- Optimized Thermal Resistance
- Highest power density
- For compact Inverter Designs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.