BTF50060-1TEA
アクティブ
RoHS対応

BTF50060-1TEA

High side power switch with integrated vertical power FET, providing embedded protection and diagnostic functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTF50060-1TEA
BTF50060-1TEA
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    1.5 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    1 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    60 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    13.5 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™ 12V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    4.7 V~28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 電流制限 (最小)
    60 A

OPN
BTF500601TEAAUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり

特長

  • Overload protection
  • Current limitation
  • Short circuit protection
  • Thermal shutdown
  • Overvoltage protection
  • Fast demagnetization of inductive loads
  • Reverse battery protection
  • Open drain diagnostic output
  • Open load detection in OFF-state
  • CMOS compatible input
  • Loss of ground & loss of Vbb protection
  • Electrostatic discharge (ESD) protection

利点

  • PWM capability up to 25kHz
  • High load current capability
  • High inrush current capability
  • High energy capability
  • Integrated protection functionality
  • Integrated diagnosis functionality

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ