これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BCR08PN
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BCR08PN

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BCR08PN
BCR08PN


製品仕様情報

  • fT
    170 MHz
  • hFE (最小)
    70
  • ICBO (最大)
    100 nA
  • Ptot (最大)
    250 mW
  • R1 / R2
    0.047
  • R1
    2.2 kΩ
  • R2
    47 kΩ
  • VCBO (最大)
    50 V
  • VCE(sat) (最大)
    0.3 V
  • VCEO (最大)
    50 V
  • VEBO (最大)
    5 V
  • Vi (off) (最大)
    0.8 100µA / 5V
  • Vi (on) (最大)
    0.8 V
  • Vi (on) (最小)
    0.5 2mA / 0.3V
  • 実装
    SMT
  • 極性
    NPN/PNP (Dual)

OPN
BCR08PNH6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-363
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-363
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
NPN/PNP Silicon Digital Transistor Array

特長

  • Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
  • Two (galvanic) internal isolated NPN/PNP Transistors in one package
  • Built in bias resistor NPN and PNP (R1=2.2 kΩ, R2=47 kΩ)
  • Pb-free (RoHS compliant) package
  • Qualified according AEC Q101

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ