TLS205B0LDV BOARD
Active and preferred

TLS205B0LDV BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS205B0LDV BOARD
TLS205B0LDV BOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Automotive General ECU, Gateway, Clima Control (HVAC), Alarm, Dashboard, Start-Stop Control Unit, Body Module, Infotainment
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    OPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    1.22 V~20 V
  • 出力電圧
    5 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    2.3 V~20 V
  • 電源電圧
    12 V

OPN
TLS205B0LDVBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The TLS205B0 is a low noise, low dropout voltage regulator. Capable of supplying 500 mA with 300 mV dropout. Ideal for battery-powered systems with 30 μA quiescent current. Features low output noise with a 0.01 μF bypass capacitor. Stable with small output capacitors (3.3 μF). Offers internal protection circuitry. Available in fixed (3.3V, 5.0V) and adjustable (1.22V) versions. Comes in PG-DSO-8 exposed pad and PG-TSON-10 packages.

特長

  • Wide input voltage range: 1.8 V to 20 V
  • 300 mA current capability
  • Adjustable output from 1.22 V to 12 V
  • Low quiescent current: 30 μA
  • Low dropout voltage: 320 mV
  • Low noise down to 24 µV
  • Very low shutdown current < 1 μA
  • Stable with ≥ 3.3 μF output capacitor
  • PG-DSO-8,PG-TSON-10 exposed pad packages
  • automotive electronics as post regulator
  • Green Product (RoHS compliant)

利点

  • Wide input voltage range
  • Low noise

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース