EVAL-SSCB75PCQ1
Active and preferred
RoHS対応

EVAL-SSCB75PCQ1

このボードは、ロジック回路に電力を供給し、調整可能な電圧レールを提供し、ゲートドライバに制御信号を出力するために使用されます。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-SSCB75PCQ1
EVAL-SSCB75PCQ1


製品仕様情報

  • ファミリー
    DC/DC Converter
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 寸法
    100*100*30 mm
  • 対象アプリケーション
    Motor StarterBattery disconnect switchE-Fuse, AI power, power supply, solid state circuit breaker
  • 認定
    Industrial
  • 説明
    The board is used to supply power to the logic circuitry, providing adjustable voltage rails, and delivering control signals to the gate drivers.

OPN
EVALSSCB75PCQ1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
EVAL-SSCB75PCQ1の主な機能は、ロジック回路への電源供給、調整可能な電圧レールの提供、およびゲートドライバへの制御信号の出力です。

特長

  • CoolSiC™ JFET用の駆動電圧 (調整可能)
  • CoolSiC™ MOSFET用の駆動電圧 (調整可能)
  • CoolMOS™ MOSFET用の駆動電圧 (調整可能)
ドキュメント

設計リソース