これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
EVAL-M1-36-45A
生産終了
生産終了
RoHS対応

EVAL-M1-36-45A

生産終了
iMOTION™ MADK Evaluation board for CIPOS™ Nano Intelligent Power Modules

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-M1-36-45A
EVAL-M1-36-45A


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Pumps, Fans, Hair Dryers
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Fans, Hair Dryers, Pumps
  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    Motor Driver, Microcontroller, iMOTION™ Motor Control ICs, Intelligent Power Modules (IPM)
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    85 W
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Motor Control & Drives, Industrial, Consumer, Automation
  • 製品名
    EVAL-M1-36-45A

OPN
EVALM13645ATOBO2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This evaluation board is a complete power stage to drive 3-phase motor, powered by IRSM836-045MA CIPOS™ Nano . It is equipped with a standardized iMOTION™ MADK M1 platform interface. With standard oscilloscope probes easy access to several measurement points is granted. The featured IRSM836-045MA is a 4 A, 500 V Intelligent Power Module (IPM) for Small Appliance Motor Drive Applications

特長

  • Power stage to drive 3-phase motor
  • For 10-80 W motor drives
  • iMOTION™ MADK M1 platform interface
  • 230 V Grid
  • Rohs compliant
ドキュメント

設計リソース