2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
TLE7268LC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウェイクアップ入力Bus Wake-up
-
バス ウェイクアップ機能Yes
-
ファミリーLIN Transceiver
-
伝送速度 (最大)20 kBit/s
-
標準/規格LIN 1.2, 1.3, 2.x, 2.2A, SAEJ2602, ISO 17987-4
-
特長Multiple Channel, INH, EN, 2 x LIN trx
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
種類LIN
-
認定Automotive
-
追加機能2 x LIN trx, INH, EN
-
電源電圧3.3 V, 5 V
-
静止電流< 20 µA sleep mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE7268LCXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 02/2018 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 02/2018 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
利点
- Two independent single-wire LIN transceivers in one device
- Compliant to ISO 17987-4, LIN Specification 2.2 A and SAE J2602
- Very low current consumption in Sleep mode with wake-up capability
- Digital I/O levels compatible for 3.3 V and 5 V microcontrollers
- Very high ESD robustness
- TLE7268LC is offered in tiny PG-TSON-14 package
- Pin and footprint compatible with single LIN transceivers such as TLE7257LE, TLE7258LE, and TLE7259-3LE
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.