2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
IPeak2 x 1.0 A
-
IQ (マルチ)2 x 0.8 A
-
Iq10 µA
-
インヒビットN
-
パッケージPG-DSO-14-8
-
保護short circuit e.a.
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲8 V~18 V
-
実装SMT
-
技術MOTIX™ Bridge
-
過電流検出 (最小)0.8 A
-
電源電圧絶対最大定格45 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE42062GXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 05/2017 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 05/2017 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- ヘッドライトビーム制御アプリケーション
- 最大0.8Aの連続
- 低飽和Vを供給。標準1.2Vtotal
- 出力は短絡から保護されています
- 過熱保護
- 過 & underV ロックアウト
- 内部クランプ・ダイオード
- 強化パワー・パッケージ
- R Low-V 検出、ヒステリシス付き
- <>グリーン製品 (RoHS準拠)
- AEC認定
利点
- 調整増幅用外部抵抗器
- 低ヒステリシスオンレンジ入力スイッチオフ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.