TDA38820
Active and preferred
RoHS対応

TDA38820

OptiMOS™ IPOL 20 A Single Output High Efficiency Buck Regulator

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TDA38820
TDA38820


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    20 A
  • スイッチング周波数 範囲
    600 kHz~2000 kHz
  • トポロジー
    Buck
  • パッケージ
    PG-IQFN-29-1
  • パワーグッド
    Yes
  • ファミリー
    OptiMOS™ IPOL
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • レギュレーター タイプ
    Single output
  • 入力電圧 範囲
    4.3 V~17 V
  • 内部バイアスLDO
    Yes
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.6 V~6 V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 技術
    Fast Constant On-Time
  • 産業向け24 V入力
    No
  • 種類
    Single-phase
  • 精度 範囲
    -0.5 %~0.5 %
  • 製品カテゴリ
    Analog
  • 認定
    Industrial
  • 過電圧保護
    Yes

OPN
TDA38820AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
The TDA38820 OptiMOS™ IPOL is an easy-to-use, fully integrated DC-DC buck regulator. It uses a fast Constant-On-Time (COT) control scheme, which simplifies the design effort and achieves fast control response. The onboard PWM controller and OptiMOS™ 5 MOSFETs with integrated bootstrap diode make the TDA38820 a small footprint solution, providing high-efficiency power delivery.

特長

  • Wide input voltage range from 2-17 V
  • Precision Reference (0.6V +/
  • 0.5%)
  • Compensation free enhanced COT engine
  • Forced conduction or diode emulation
  • Switching frequency from 0.6-2MHz
  • Selectable soft-start time
  • Enhanced pre-bias start-up
  • Selectable OCP limit
  • Enable input with voltage monitoring
  • Power Good output
  • Thermal shut down
  • Operating Tj: -40 °C to 125 °C

利点

  • Easy to use fast constant on-time
  • High efficiency
  • Accurate output voltage regulation
  • Superior transient response
  • Low BOM
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ