SPP15P10PL H
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

SPP15P10PL H

P-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET), -100V, TO-220

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SPP15P10PL H
SPP15P10PL H


製品仕様情報

  • Ciss
    1120 pF
  • Coss
    272 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    -15 A
  • IDpuls (最大)
    -60 A
  • Ptot (最大)
    128 W
  • QG (typ @10V)
    47 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    200 mΩ
  • Rth
    1.17 K/W
  • VDS (最大)
    -100 V
  • VGS(th)
    -1.5 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    175 °C
  • 極性
    P

OPN
SPP15P10PLHXKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Logic level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • dv/dt rated
Pb-free lead-plating
  • RoHS compliant, Halogen-free
  • Qualified according to AEC Q101

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ