SAB-C161O-LM

SAB-C161O-LM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAB-C161O-LM
SAB-C161O-LM


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    0
  • ADCモジュール数
    0
  • CAN ノード
    0
  • DMAチャネル
    0
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    No
  • I/O 動作電圧
    5 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    2 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    No
  • オンチップクロック生成
    No
  • オンチップ電圧レギュレータ
    No
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    SPI, UART
  • シリアルI/Oインターフェース
    2
  • タイマー/カウンター
    5
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    0
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    63
  • パワーモード
    3
  • プログラムメモリ
    0 KByte
  • メモリの種類
    ROM less
  • リアルタイムクロック
    No
  • 命令幅 ([bits])
    16
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    0 to 70°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    no comment
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ