S28HL512TFPBHV013
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S28HL512TFPBHV013

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S28HL512TFPBHV013
S28HL512TFPBHV013


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • インターフェース
    Octal
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    166 / 166
  • インターフェース帯域幅
    333 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    HS-T
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S28HL512TFPBHV013
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
S28HL512TFPBHV013は、組込みシステムでのコードおよびデータ保存向けにオクタル インターフェースを備えた、HS‑Tファミリーの512 Mbit SEMPER™ NORフラッシュです。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~105℃で、最大333 MByte/sのインターフェース帯域幅で166 MHzのSDR/DDR動作をサポートします。内蔵ECC、インターフェース/データCRC、Endurance Flexウェアレベリング、SafeBoot、およびAutoBootにより、整合性と起動時の堅牢性が向上します。

特長

  • 45nm MIRRORBIT™はセルあたり2ビットを保存
  • 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
  • 256バイトまたは512バイトのプログラム バッファ
  • 1024バイトOTPセキュア シリコン アレイ
  • オクタル8S-8S-8Sおよび8D-8D-8D
  • JEDEC JESD251 xSPI準拠
  • 読み出しキャプチャ用データ ストローブ (DS)
  • 16バイト単位のECC (SECDED)
  • SafeBootステータスが初期化フォールトを検出
  • AutoBootはリセット後にデータを出力
  • LBPおよびASPセクター保護
  • ハードウェアまたはソフトウェア リセットをサポート

利点

  • セル数を減らして高密度化
  • ブート コードおよびデータ レイアウトに適合
  • ページ プログラム トランザクションを高速化
  • IDとシークレットを安全に保存
  • 少ない信号ピンで高いスループットを実現
  • xSPIによりホスト側のサポートを簡素化
  • 高速動作時のタイミング マージンを改善
  • 保存されたコードのビット エラーを低減
  • 電源投入不良後の復旧を可能にします
  • 起動時間とホスト ファームウェアの手順を削減
  • 不正なコード変更を防止
  • 堅牢なシステム リセット設計を簡素化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ