Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKS-2
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Automotive
特長
- HyperBusインターフェース
- 8ビットDDR DQ[7:0]
- 最大200 MHzクロック
- 最大400 MBpsスループット
- tACC最大35 ns
- RWDS読出し/書込みマスク
- 差動CK/CK#オプション
- DCARS位相シフト対応
- リニア/ラップトバースト
- Active Clock Stop状態
- Hybrid Sleepでデータ保持
- Deep Power Downで刷新停止
利点
- 並列DRAMよりピン数削減
- 高帯域で高速ロード
- 35 nsで読出し遅延低減
- RWDSでDDRマージン改善
- 差動クロックでSI改善
- DCARSで読み出し余裕増
- バーストでアクセス最適化
- クロック停止で待機電力低減
- HSで省電力かつデータ保持
- DPDで未使用時の消費最小
- 1.8 V/3.0 V電源に対応
- 2 kV HBMで耐性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.