これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
S27KL0643GABHB020
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S27KL0643GABHB020

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S27KL0643GABHB020
S27KL0643GABHB020


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    xSPI (Octal)
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 200
  • インターフェース帯域幅
    400 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KL-3
  • メモリ容量
    64 MBit
  • リードボール仕上げ
    N/A
  • 初期アクセス時間
    35 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 技術
    HYPERRAM
  • 認定
    Automotive

OPN
S27KL0643GABHB020
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
S27KL0643GABHB020は64 Mb HYPERRAM™自己リフレッシュDRAM(PSRAM)で、Octal xSPI DDRインターフェースにより高帯域の外部メモリを実現します。電源は1.7 V~2.0 Vまたは2.7 V~3.6 Vに対応し、最大200 MHzクロック、400 MBpsスループット、最大アクセス時間35 ns。リニア/ラップバーストとディープパワーダウンに対応し、24-ball FBGAでAEC-Q100 Grade 2(-40°C~+105°C)適合です。

特長

  • Octal xSPIとCS#/RWDS
  • 8ビットDQデータバス
  • 1.8 V/3.0 Vインターフェース
  • 最大200 MHzクロック
  • DDRで両エッジ転送
  • 最大400 MBpsスループット
  • バースト: リニア/ラップ
  • ラップ16/32/64/128 B
  • ハイブリッド: ラップ後リニア
  • 出力ドライブ強度を設定可
  • Hybrid Sleepでデータ保持
  • Deep power downで刷新停止

利点

  • Octal xSPIで配線を簡素化
  • RWDSでDDR設計を容易化
  • 2電圧I/OでMCU適合拡大
  • 200 MHzで高速アクセス
  • DDRで帯域をクロック当たり増加
  • 400 MBpsで高速バッファ対応
  • バーストで効率を最適化
  • ラップでバスオーバーヘッド低減
  • ハイブリッドで混在アクセス対応
  • 駆動設定でSIを改善
  • Hybrid Sleepで省電力+保持
  • DPDでアイドル電流を低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ