Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースxSPI (Octal)
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 166
-
インターフェース帯域幅333 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKL-3
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げN/A
-
初期アクセス時間36 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Automotive
特長
- Octal xSPIとCS#/RWDS
- 8ビットDQデータバス
- 1.8 V/3.0 Vインターフェース
- 最大200 MHzクロック
- DDRで両エッジ転送
- 最大400 MBpsスループット
- バースト: リニア/ラップ
- ラップ16/32/64/128 B
- ハイブリッド: ラップ後リニア
- 出力ドライブ強度を設定可
- Hybrid Sleepでデータ保持
- Deep power downで刷新停止
利点
- Octal xSPIで配線を簡素化
- RWDSでDDR設計を容易化
- 2電圧I/OでMCU適合拡大
- 200 MHzで高速アクセス
- DDRで帯域をクロック当たり増加
- 400 MBpsで高速バッファ対応
- バーストで効率を最適化
- ラップでバスオーバーヘッド低減
- ハイブリッドで混在アクセス対応
- 駆動設定でSIを改善
- Hybrid Sleepで省電力+保持
- DPDでアイドル電流を低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.