これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
S27KL0642GABHI020
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S27KL0642GABHI020

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S27KL0642GABHI020
S27KL0642GABHI020


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    HYPERBUS
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 200
  • インターフェース帯域幅
    400 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KL-2
  • メモリ容量
    64 MBit
  • リードボール仕上げ
    N/A
  • 初期アクセス時間
    35 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 技術
    HYPERRAM
  • 認定
    Industrial

OPN
S27KL0642GABHI020
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
S27KL0642GABHI020は、組込み機器の外部高帯域メモリ向け64 Mb HYPERRAM™自己リフレッシュDRAM(PSRAM)で、HYPERBUS™インターフェースを搭載します。DDR転送で最大200 MHzクロック、最大400 MBpsスループット、最大アクセス時間35 nsに対応。3.0 V専用で2.7 V~3.60 V動作、ハイブリッドスリープとディープパワーダウン(3.6 V、105°Cで最大15 µA)を備え、24ボールFBGAを採用します。

特長

  • HYPERBUS™インターフェース
  • 1.8 V/3.0 V I/O対応
  • 単端/差動クロック対応
  • 8ビットDDRバスDQ[7:0]
  • RWDSでストローブ/書込マスク
  • DCARS読出しストローブ(任意)
  • 最大クロック200 MHz
  • 最大400 MBpsスループット
  • 最大アクセスtACC 35 ns
  • ハイブリッドスリープ保持
  • ディープパワーダウンで刷新停止
  • ESD: HBM 2 kV, CDM 500 V

利点

  • x8で高速なMCU拡張メモリ
  • 1.8 V/3.0 V電源レール対応
  • クロック選択で基板制約緩和
  • DDR x8で配線を簡素化
  • RWDSでDDRタイミング余裕向上
  • DCARSで読出しアイ余裕拡大
  • 200 MHzで高帯域I/Oを実現
  • 400 MBpsで高速バッファ対応
  • tACC 35 nsで低レイテンシ
  • ハイブリッドスリープで省電力
  • 不要時はDPDで最小消費電力
  • 高ESDで取り扱い耐性向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ