PSE833GMS2DBZC4
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

PSE833GMS2DBZC4

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PSE833GMS2DBZC4
PSE833GMS2DBZC4


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    1
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-20 bit @ 5 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    2
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M55
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (2,12-bit)
  • DMAチャネル
    32
  • Frequency
    400 MHz
  • I/Oピン (Smart) 範囲
    16~147
  • I2S
    2
  • LCD直接駆動
    N
  • PDM-PCM
    6
  • SRAM
    2048 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    2
  • USBタイプ
    USB 2.0 HS/FS
  • オペアンプ
    4
  • クアッドSPI
    2
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI, UART
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    12
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M33
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    32
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC Edge E83
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 (最大)
    70 °C
  • 動作温度 (最小)
    -20 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y
  • 浮動小数点ユニット
    Y
  • 認定
    Commercial
  • 追加機能
    Helium DSP, NNLite NPU, EPC2 Security, Ethos-U55 NPU
  • 開発ソフトウェア
    ModusToolbox™

OPN
PSE833GMS2DBZC4XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-220 (002-34686)
梱包サイズ 1680
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-220 (002-34686)
梱包サイズ 1680
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ