ISC088N08NM6
Active and preferred
RoHS対応

ISC088N08NM6

OptiMOS™ 6 n-channel power MOSFET 80 V in SuperSO8
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC088N08NM6
ISC088N08NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    59 A
  • QG (typ @10V)
    13.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8.8 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.4 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6 FL
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC088N08NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
OptiMOS™ 6 80 V - the latest power MOSFET technology setting the new industry benchmark performance with a wide portfolio offering.Compared to the latest OptiMOS™ 5 technology, Infineon's leading thin wafer technology enables significant performance improvement, including >24% lower RDS(on) and ~40% improved FOMQg x RDS(on) and FOMQgd x RDS(on) in SuperSO8 The performance improvement enables easier thermal design and less paralleling, leading to higher system efficiency, higher power density and system cost reduction.Infineon’s OptiMOS™ 6 80 V family is ideal for high switching frequency applications such as telecom, server and solar, and thanks to the performance improvement OptiMOS™ 6 80 V can be used also in battery powered applications as well as in battery management systems (BMS).

特長

  • Benchmark performance
  • RDS(on) options for best cost/performance
  • Industry standard packages
  • Normal level gate drive
  • 175°C rated
  • Industrial qualification

利点

  • Lower conduction losses than OptiMOS™ 5
  • Lower switching losses than OptiMOS™ 5
  • Wide portfolio for flexible supply chain
  • False turn-on immunity
  • Improved power, SOA & avalanche current
  • Robust reliable performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ