ID (@25°C) (最大)-14 A
-
Ptot (最大)3.8 W
-
Qgd21.3 nC
-
QG (typ @10V)38.7 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)200 mΩ
-
RthJC (最大)1.9 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)-100 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4 V
-
VGS(th)-3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRF9530NSTRLPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,MY,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN,MY,US
|
利点
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
- Industry standard surface-mount power package
- High-current carrying capability package (up to 195 A, die-size dependent)
- Capable of being wave-soldered
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.