2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)128 A
-
Ptot (最大)313 W
-
Qgd25 nC
-
QG (typ @10V)135 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)12 mΩ
-
RthJC (最大)0.48 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)250 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
バッテリー電圧144-200 V
-
パッケージTO-247
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
利点
- Improved Gate, Avalanche and Dynamic dv/dt Ruggedness
- Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA
- Enhanced body diode dv/dt and di/dt Capability
- Lead-Free, RoHS Compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.