2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2035
-
ID (@25°C) (最大)86 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)290 A
-
QG12 nC
-
RDS (on) (typ)1.8 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
パッケージPQFN 3x5
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Industrial
|
OPN
|
IGC025S08S1XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 80 V e-mode power transistor
- Dual-side cooled package
- No reverse recovery charge
- Reverse conduction capability
- Low gate charge, low output charge
- Qualified according to JEDEC
利点
- Best-in-class power density
- Highest efficiency
- Improved thermal management
- Enabling smaller and lighter designs
- Excellent reliability
- Lowering BOM cost
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.