2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2029
-
ID (@25°C) (最大)120 A
-
QG (typ @10V) (最大)69 nC
-
QG (typ @10V)52 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.32 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™6
-
極性N
-
発売年2023
-
認定Automotive
|
OPN
|
IAUCN04S6N013TATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSO10T |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSO10T |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Direct cooling path to ECU housing
- Improves Zth by -20% up to -50%
- Improves Rth by -20% up to -50%
- Enables double sided PCB design
- Provides higher application currents
- JEDEC listed package
- PPAP Capable Device
利点
- Best Cooling Performance
- No heat transfer into PCB
- Very compact PCB design
- Reduces system area
- Reduces cooling efforts & costs
- Reduces system costs & design efforts
- High power density & efficiency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.