これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FS400R07A3E3_H6
生産終了
生産終了
RoHS対応

FS400R07A3E3_H6

生産終了
705V、400A 6パック車載認定 IGBT モジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS400R07A3E3_H6
FS400R07A3E3_H6


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    400 A
  • IC (最大)
    400 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    705 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • アプリケーション
    Hybrid Electric Vehicles, Drives, CAV, Aircon, eMobility
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ DC6
  • 冷却コンセプト
    Wave baseplate
  • 寸法 (width)
    98 mm
  • 寸法 (length)
    128 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    Wave baseplate
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    705 V

OPN
FS400R07A3E3H6BPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-HP1-311
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 16
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-HP1-311
パッケージ名 -
梱包サイズ 16
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
HybridPACK™ DC6 Wave 705V、400A 6パックTRENCHSTOP™ IGBT3、エミッタ制御ダイオード、NTC搭載 はんだとネジの相互接続を確立したハイブリッド車および電気自動車のメインインバータアプリケーション(xEV)向けに最適化された非常にコンパクトなパワーモジュールです。

特長

  • Low スイッチング損失
  • Low V CEsat
  • Tvj op = 150°C
  • V CEsat 正の温度係数
  • 705 V
    機械的特徴
  • 2.5 kV AC 1min 絶縁
  • Al 2 O 3
  • 低熱抵抗の基板 直接冷却PinFin Base
  • Plate</> 高い機械的堅牢性 
  • 統合NTC温度センサー
  • 銅ベースプレート
  • RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ