これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FF300R17ME3
生産終了
生産終了
RoHS対応

FF300R17ME3

生産終了
1700 V、300 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF300R17ME3
FF300R17ME3


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    300 A
  • IC (最大)
    300 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    2 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    EconoDUAL™ 3
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    Solder Pin
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FF300R17ME3BOSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
EconoDUAL™ 3 1700 V、300 AハーフブリッジIGBTモジュール、トレンチ/フィールドストップIGBT3およびエミッター制御3ダイオード付き

特長

  • 直流と交流の容易な分離
  • 最適化された熱抵抗
  • 最高電力密度
  • コンパクトなインバータ設計向け

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ