CYPT1544AV18-250GLMB
Active and preferred
RoHS対応

CYPT1544AV18-250GLMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT1544AV18-250GLMB
CYPT1544AV18-250GLMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    QDR-II+
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    6152.8 mg
  • データバス幅
    x 18
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Military
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2

OPN
CYPT1544AV18-250GLMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CERAMIC-LGA-165 (002-21565)
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CERAMIC-LGA-165 (002-21565)
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US

特長

  • メモリ容量72 Mb、2Mx36 2ワード バースト モード
  • 250 MHz > 周波数/ 36 Gbpsスループット
  • 2つの独立した単方向データポート
  • ダブルデータレート (DDR) ポート
  • 出力インピーダンス整合I/P
  • メモリコアのビットインターリーブ
  • 1.5V~1.8 V HSTL I/O信号規格
  • 動作電圧範囲1.7 V~1.9 V
  • –55°C~+125°Cの軍用温度グレード
  • 165ボール セラミックCGA (CCGA)
  • 飛行装置、注文番号5962F1120201VXA

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ