I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)0
-
カテゴリーNon Zero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲0 MHz~140 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力4
-
出力周波数 範囲0 MHz~140 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長3.3V 1:4 Non Zero Delay Buffer
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY2304NZZXI-1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-8 (51-85093) |
| 梱包サイズ | 790 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-8 (51-85093) |
| 梱包サイズ | 790 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 1入力4出力バッファ
- 汎用・PCI-Xクロックバッファ
- DC~140 MHz全周波数対応
- 出力間スキュー100 ps未満
- 3.3 V動作
- 出力スキュー典型60 ps
- 入力しきい値VDD/2
- 出力立上/立下時間1.5 ns以下
- 伝搬遅延2.5-5 ns
- 出力デューティ比40-60%
- 出力Low≤0.8 V (24 mA)
- 出力High≥2.0 V (24 mA)
利点
- 1クロックで4負荷駆動
- PCI-X・汎用で柔軟利用
- 高速クロック分配対応
- 出力間の時差を最小化
- 3.3 Vシステムに対応
- 一貫した時差で高信頼
- 入力信号の接続が簡単
- 高速出力で信号鮮明
- 予測可能な時差で設計容易
- 出力クロックの品質維持
- 標準論理レベルを強力駆動
- 安定した論理で信頼性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.