TSSOP-8 (51-85093)

PG-TSSOP-8-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TSSOP
  • 端子
    8
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    3.0
  • ボディ幅 (mm)
    4.4
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    8100
    50
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    2500
    1
インフィニオンのスモールアウトラインパッケージ(SOP)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 シュリンク(S)、シンシュリンク(T)、シンシュリンク(TS)の各バージョンがあります。 代替およびレガシーの呼称には、TSOP-I、TSOP-II、MICRO8(MO-187)などがあります。 リードフレームベースのパッケージは、ダイパッドとヒートスラグに関して多様な構成を提供します。 2列ガルウィング形状のリード線により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 リード構造により、ガルウィングフットランディングエリアと露出したダイパッド平面との間にスタンドオフ距離が生じ、ボードマウント設計時に考慮する必要があります。 代表的な製品は、リニア電圧レギュレータ、スイッチ、トランシーバー、ゲートドライバーIC、モータードライバー、コントローラーなどです。

イメージギャラリー

PG-TSSOP-8-801_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-TSSOP-8-801
PG-TSSOP-8-801_Footprint Drawing
PG-TSSOP-8-801_Package Outline
PG-TSSOP-8-801_Tape and Reel
PG-TSSOP-8-801_Tape and Reel
ドキュメントと図面