これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2304NZZXC-1
生産終了
生産終了
RoHS対応

CY2304NZZXC-1

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2304NZZXC-1
CY2304NZZXC-1


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    0
  • カテゴリー
    Non Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    0 MHz~140 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    4
  • 出力周波数 範囲
    0 MHz~140 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V 1:4 Non Zero Delay Buffer
  • 認定
    Commercial

OPN
CY2304NZZXC-1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-8 (51-85093)
梱包サイズ 790
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-8 (51-85093)
梱包サイズ 790
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY2304NZZXC-1は3.3 V動作の1:4ノンゼロディレイバッファで、PCI-Xや汎用クロック分配に最適です。3.0 V~3.6 Vで動作し、入出力周波数は最大140 MHz。入力はLVCMOS/LVTTL、出力はLVCMOS。4出力、出力間スキュー100 ps未満、8ピンTSSOPパッケージ。RoHS準拠、動作温度0°C~70°Cで、精密なクロック整合が必要な商用用途に適しています。

特長

  • 1入力4出力バッファ
  • 汎用・PCI-Xクロックバッファ
  • DC~140 MHz全周波数対応
  • 出力間スキュー100 ps未満
  • 3.3 V動作
  • 出力スキュー典型60 ps
  • 入力しきい値VDD/2
  • 出力立上/立下時間1.5 ns以下
  • 伝搬遅延2.5-5 ns
  • 出力デューティ比40-60%
  • 出力Low≤0.8 V (24 mA)
  • 出力High≥2.0 V (24 mA)

利点

  • 1クロックで4負荷駆動
  • PCI-X・汎用で柔軟利用
  • 高速クロック分配対応
  • 出力間の時差を最小化
  • 3.3 Vシステムに対応
  • 一貫した時差で高信頼
  • 入力信号の接続が簡単
  • 高速出力で信号鮮明
  • 予測可能な時差で設計容易
  • 出力クロックの品質維持
  • 標準論理レベルを強力駆動
  • 安定した論理で信頼性向上
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ