アラームY
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度25 ns
|
OPN
|
CY14B101KA-SP25XI |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-48 (51-85061) |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-48 (51-85061) |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 MビットnvSRAM + QuantumTrap NVM
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- HSBピン経由のハードウェアSTOREリクエスト
- アドレス シーケンスによるソフトウェアSTORE/RECALL
- 全セルの並列STORE/RECALL
- SRAMの読み出し/書き込みは無制限
- 不揮発性メモリからのRECALLは無制限
- QuantumTrapへのSTOREサイクル: 100万回
- データ保持期間: 20年
- 閏年追跡機能付きRTC
- INT出力付きRTCアラーム
- 0.35 μA RTCバックアップ電流 (標準)
利点
- AutoStoreは停電時にデータを保存
- 小型コンデンサーによりSTORE用バッテリーが不要
- HSBピンで即時保存が可能
- SWサイクルには追加のインターフェースが不要
- パラレル転送により保存時間を最小化
- SRAMのような高速アクセス
- 摩耗制限なしで状態を復元
- データログに適した高いSTORE耐久性
- 長期間のデータ保持により、保守サービスの必要性を低減
- 停電時にも時刻と日付を保持
- アラーム/INTは時間指定のウェイクアップが可能
- 低バックアップ電流で製品を長寿命化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.