BTS3118D
アクティブ
RoHS対応

BTS3118D

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS3118D
BTS3118D
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • EAS/Avalanche Energy
    2000 mJ
  • EAS (Energy capability)
    2000 mJ
  • ID(lim) (最小)
    15 A
  • ID
    2.4 A
  • IL(nom)
    2.4 A
  • IL (Short Circuit Current)
    10 A
  • Ptot (最大)
    21 W
  • RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)
    240 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    90 mΩ
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    100 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    100 µs
  • VDS (最大)
    42 V
  • チャネルあたりの公称負荷電流
    2.4 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic HITFET™ 12V
  • 保護戦略
    Latch
  • 分類
    -
  • 制御インターフェース
    Discrete
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 (最大)
    42 V
  • 診断
    -
  • 負荷電流
    2.4 A

OPN
BTS3118DATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 01/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 01/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
N channel vertical power FET in Smart SIPMOS technology. Fully protected by embedded protection functions.

特長

  • Logic Level Input
  • Input Protection (ESD)
  • Thermal shutdown with latch
  • Green product (RoHS compliant)
  • Overload protection
  • Short circuit protection
  • Overvoltage protection
  • Current limitation
  • Analog driving possible

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ