2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
IL公称電流2 A
-
toff (Turn OFF time) (最大)180 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)180 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)20 A
-
チャネル2
-
ファミリーPROFET™ + 48V
-
動作温度 (最大)150 °C
-
動作温度 (最小)-40 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最小)8 V
-
推奨動作電圧 (最大)60 V
-
診断Current Sense
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-ready
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTH61002EPAXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 12/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 12/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- RDS (on) 100 mΩ (typ.)
- 最大動作電圧60 V
- デュアルチャネルデバイス
- アナログ電流センス
- 3.3 Vおよび5 V互換ロジック入力
- 高エネルギー耐量
- 車載認定 AEC-Q100
- オフ状態での極めて低い漏れ電流
- ISO 26262準拠
- TSDSO-14パッケージ
利点
- ISO 26262に準拠した評価をサポート
- 48 Vシステムに最適
- 保護および診断機能を提供
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.