BSZ150N10LS3 G
アクティブ
RoHS対応

BSZ150N10LS3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSZ150N10LS3 G
BSZ150N10LS3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    1900 pF
  • Coss
    280 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • IDpuls (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    63 W
  • QG (typ @10V)
    26 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    20 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    20 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    15 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    2 K/W
  • Rth
    2 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.1 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSZ150N10LS3GATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Infineon's 100V OptiMOS™ power MOSFETs offer superior solutions for high efficiency, high power-density SMPS. Compared to the next best technology this family achieves a reduction of 30% in both R DS(on) and FOM (figure of merit).

特長

  • Excellent switching performance
  • World’s lowest R DS(on)
  • Low Q g and Q gd
  • Excellent gate charge
  • RoHS compliant-halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ