Ciss83 pF
-
Coss13 pF
-
ID (@25°C) (最大)0.19 A
-
IDpuls (最大)-0.19 A
-
Ptot (最大)1 W
-
QG (typ @10V)-4.9 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)12000 mΩ
-
RthJA (最大)125 K/W
-
Rth125 K/W
-
Special FeaturesSmall Power
-
VDS (最大)-250 V
-
VGS(th) 範囲-1 V~-2 V
-
パッケージSOT-89
-
ピン数4 Pins
-
モードEnhancement
-
動作温度 (最大)150 °C
-
実装SMD
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSS192PH6327FTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-89 | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-89 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Enhancement mode
- Logic level
- Avalanche rated
- Fast switching
- dv/dt rated
- RoHS compliant, halogen-free
- Qualified according to Automotive Std
- PPAP capable
利点
- High efficiency & extended battery life
- Small packages save PCB space
- Best-in-class quality and reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.