2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
BSP75N
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
EAS/Avalanche Energy550 mJ
-
EAS (Energy capability)550 mJ
-
ID(lim) (最小)1 A
-
ID0.7 A
-
IL(LIM) (最小)1 A
-
IL(nom)0.7 A
-
IL (Short Circuit Current)1 A
-
Ptot (最大)1.8 W
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)490 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)1350 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)20 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)20 µs
-
VDS (最大)60 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流0.7 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic HITFET™
-
保護戦略Auto-restart
-
分類n.a
-
制御インターフェースDiscrete
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)60 V
-
特長24V COMPATIBLE
-
診断n.a
-
負荷電流0.7 A
|
OPN
|
BSP75NHUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Logic Level Input
- Input Protection (ESD)
- Thermal shutdown with auto restart
- Green product (RoHS compliant)
- Overload protection
- Short circuit protection
- Overvoltage protection
- Current limitation
- Analog driving possible
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.