BSC009NE2LS
アクティブ
RoHS対応

BSC009NE2LS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC009NE2LS
BSC009NE2LS


製品仕様情報

  • Ciss
    5800 pF
  • Coss
    1900 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    255 A
  • IDpuls (最大)
    1020 A
  • Ptot (最大)
    96 W
  • QG (typ @10V)
    126 nC
  • QG (typ @4.5V)
    72 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    1.2 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.2 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.9 mΩ
  • Rth
    1.3 K/W
  • Special Features
    Logic Level, Wide SOA
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC009NE2LSATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
With the new OptiMOS™ 25V product family, Infineon sets new standards in power density and Energy Efficiency for discrete power MOSFETs. Lowest on-state resistance in small footprint packages, make OptiMOS™ 25V the best choice for the demanding requirements of battery management, or-ing, e-fuse and Hot-swap application. Super-SO8 package has a standard footprint that allows thinner and smaller application solutions compared to the IPB009N03LS.

特長

  • Lowest on-state resistance
  • High DC and pulsed current capability
  • Easy to design-in

利点

  • Increased batt lifetime/sys efficiency
  • Space saving (reducing # devices needed)
  • Saving costs
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ