2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
サイズ1.1 x 1.5 mm²
-
スイッチ タイプDPDT
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.4 – 7.125 GHz
-
挿入損失 (@1GHz)0.29 dB
-
絶縁 (@1GHz)37 dB
-
電源電圧 範囲1.6 V~3.6 V
|
OPN
|
BGSX22G6U10E6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
特長
- High linearity up to 39dBm peak power
- Low current consumption, min supply voltage 1.6V
- Ultra low insertion loss and high port to port isolation up to 7.125GHz
- Fast switching speed for 5G-SRS applications
- GPIO control interface
- No decoupling capacitors required for typical applications
- RoHS and WEEE compliant package
- Ultra low profile lead-less plastic package (MSL-1, 260°C per IPC/JEDEC J-STD-20)
- Size: 1.1mm x 1.5mm
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.