AIMZA75R016M2H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIMZA75R016M2H

CoolSiC™車載用MOSFET 750 V G2、TO-247-4パッケージ、16 mΩ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIMZA75R016M2H
AIMZA75R016M2H


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    85 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    20 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    16 mΩ
  • VDS (最大)
    750 V
  • パッケージ
    TO247 4-pin (asymmetric leads)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
AIMZA75R016M2HXKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
インフィニオンの堅牢な第2世代シリコンカーバイドトレンチ技術に基づいて構築された750 V CoolSiC™ MOSFETは、比類のない性能、優れた信頼性、そして非常に使いやすい設計を実現します。これにより、コスト効率が高く、高効率で、簡素化された設計が可能になり、ますます高まるシステムと市場のニーズに対応できます。

特長

  • 100%アバランシェ耐性試験済み
  • クラス最高のRDS(on) x Q fr
  • 優れたRDS(on) x QossとRDS(on) x QG
  • 独自の低Crss/Cissと高VGS(th
  • IFX独自のダイ アタッチ技術
  • ドライバソースピン利用可能

利点

  • 高い堅牢性と信頼性
  • ハードスイッチングにおける優れた効率
  • 高スイッチング周波数化
  • 寄生ターンオンに対する堅牢性
  • クラス最高の放熱性
  • スイッチング損失の低減
ドキュメント

設計リソース