5962F1120101VXA
Active and preferred

5962F1120101VXA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

5962F1120101VXA
5962F1120101VXA


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    QDR-II+
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    6152.8 mg
  • データバス幅
    x 18
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 18
  • 認定
    Military
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2

OPN
5962F1120101VXA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
US
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
US
ウェハ製造国
US
インフィニオンの72 Mb Quad Data Rate (QDR™)-II+、CYRS154xシリーズは、インフィニオンのRADSTOP™テクノロジーを使用して設計された高性能の同期パイプラインSRAMです。72 Mb QDR™-II+メモリは、x18/x36および2ワード/4ワードのデータ バス構成で利用でき、高速キャッシュ アプリケーションに低遅延とランダム メモリ アクセス機能を提供します。

特長

  • 72Mb density, 4M x18 two-word burst mode
  • 250MHz > freq./ 36 Gbps throughput
  • Two independent unidirectional data port
  • Double Data Rate (DDR) port
  • Output impedance matching input
  • Memory core toeliminate multi-bit errors
  • 1.5 V to 1.8 V HSTL I/O signal standards
  • 1.7 V to 1.9 V operating V R
  • –55°C to +125°C military temp. grade
  • 165-ceramic CGA (CCGA)
  • SWaP optimized CCGA package
  • DLAM QML-V qualified SMD 5962-11201

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ