1EDC20H12AH
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

1EDC20H12AH

1200 V single high-side gate driver IC with UL certified galvanic isolation, short circuit clamping and separate sink/source outputs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDC20H12AH
1EDC20H12AH


製品仕様情報

  • PD アウト
    400 mW
  • RDSON_H(最大)
    4.3 Ω
  • RDSON_H(標準)
    2.25 Ω
  • RDSON_L (最大)
    5 Ω
  • RDSON_L(標準)
    2.25 Ω
  • RthJA
    165 K/W
  • VBS UVLO (Off)
    11.1 V
  • VBS UVLO (On)
    12 V
  • VCC UVLO (Off)
    2.75 V
  • VCC UVLO (On)
    2.85 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    125 ns
  • 伝搬遅延オン
    120 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3.1 V~17 V
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 出力電流 (Sink)
    3.5 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
1EDC20H12AHXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
EiceDRIVER™ 1200 V high-side gate driver IC with typical 4.0 A source and 3.5 A sink currents in in a wide-body DSO-8 package with CT technology for IGBT Modules .For higher isolation rating, higher current, shorter propagation delay, check out our newly released X3 Compact family , 1ED3120MU12H . The DSO-8 150 mil narrow body version with great price performance ratio is also available: 1EDI20N12AF

特長

  • Recognized under UL1577
  • With VISO= 3000 V for 1 s
  • 1200V coreless Transformer
  • 2 A rail-to-rail outputs
  • 300 mil wide-body package
  • 8 mm creepage distance
  • Separate source/sink outputs
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ